chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKB 4-0.5/18.25 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
FKB 4-0.5/18.25
Bestel-ID U9505
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1/2″-20 UNF
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/4″-18 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/4″-18 NPT
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKB 4-0.5/18.25
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
16,54 €
Artikel totaal
16,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support