chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FSV 8-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
FSV 8-0.5
Bestel-ID U9523-00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
PG9
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FSV 8-0.5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
29,19 €
Artikel totaal
29,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support