chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKD 8-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële aansluiting met bevestiging met litzedraden Voor gemonteerd
FKD 8-1
Bestel-ID U99-17437
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
1
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKD 8-1
Eigenschappen
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
30,06 €
Artikel totaal
30,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support