chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MFKS 4-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding Frontmontage
MFKS 4-1
Bestel-ID U99-17475
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Schroefdraad
M8 x 0,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
MFKS 4-1
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M8 x 0,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
17,62 €
Artikel totaal
17,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support