chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE8814-1000M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Per meter
CABLE8814-1000M
Bestel-ID 100000571
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Groen
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE8814-1000M
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
3 793,90 €
Artikel totaal
3 793,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support