chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 455-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PVC-kabelmantel
CABLE 455-100M
Bestel-ID 6604287
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CSA, UL
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 455-100M
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
644,40 €
Artikel totaal
644,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support