chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 458-75M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabelmantel
CABLE 458-75M
Bestel-ID 6611077
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CSA, UL
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
75
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
75
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 458-75M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
815,22 €
Artikel totaal
815,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support