chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Per meter
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG
Bestel-ID 6628643
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Kabeldiameter (mm)
5.4
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
2 008,62 €
Artikel totaal
2 008,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support