chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Per meter
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY
Bestel-ID 6628653
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Kabeldiameter (mm)
5.8
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
2 393,62 €
Artikel totaal
2 393,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support