chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 5725-500M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-leiding PUR-kabelmantel
CABLE 5725-500M
Bestel-ID 6932490
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
CE, UKCA, UL gecertifieerd
Kabeldiameter (mm)
7
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 5725-500M
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
4 335,61 €
Artikel totaal
4 335,61 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support