chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 421-200M | TURCK - Your Global Automation Partner
Leiding voor PROFINET
CABLE 421-200M
Bestel-ID 6932709
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
UL
Kabeldiameter (mm)
8.2
Kabelkleur
Groen
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 421-200M
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
2 838,15 €
Artikel totaal
2 838,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support