chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 423-300M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor PROFINET
CABLE 423-300M
Bestel-ID 6932713
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
UL
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabelmateriaal
TPU
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 423-300M
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
2 204,57 €
Artikel totaal
2 204,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support