chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE 841-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel
CABLE 841-100M
Bestel-ID 6933217
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Certificaten
UL
Kabeldiameter (mm)
7.7
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
TPE
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Data
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Kabellengte (m)
100
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 841-100M
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
413,02 €
Artikel totaal
413,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support