chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 4515-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabelmantel
CABLE 4515-30M
Bestel-ID 6933964
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
7.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 4515-30M
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Artikel totaal
248,03 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
248,03 €