chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE 5711-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel
CABLE 5711-100M
Bestel-ID 6934838
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Certificaten
CSA, UL
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 5711-100M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
598,98 €
Artikel totaal
598,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support