chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 5722-300M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CAN/DeviceNet Per meter
CABLE 5722-300M
Bestel-ID 6934877
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
1.25
Certificaten
CE, UL
Kabeldiameter (mm)
8.89
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
300
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
1.25
Kabellengte (m)
300
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 5722-300M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
3 454,43 €
Artikel totaal
3 454,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support