chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE 441-300M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bulkkabel voor industrieel gebruik PVC-kabelmantel
CABLE 441-300M
Bestel-ID 6935192
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Certificaten
cULus
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
300
Kabelmateriaal
TPE
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 441-300M
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Kabellengte (m)
300
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
1 240,14 €
Artikel totaal
1 240,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support