chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57- | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 × 1 <br/> 4-voudig, met M23-connector voor de voeding
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
Bestel-ID 6604437
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
7
Aantal steekplaatsen
4
Beschermingsgraad
IP67
Connector B
Flenscontraconnector, M23 x 1
Groepsaansluiting
M23 x 1
Nominale spanning (V)
30
Slot
M12 x 1
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
430,86 €
Artikel totaal
430,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support