chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren voor actuator-/sensorleidingen M12 brug
RSE4.5T-J14-25
Bestel-ID 6635130
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
23,65 €
Artikel totaal
23,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
RSE4.5T-J14-25
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Apparaattype
M12-brug, Toebehoren
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Contacteer Support