chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BV4148-0/9-CC | TURCK - Your Global Automation Partner
Confectioneerbare connector
BV4148-0/9-CC
Bestel-ID 6901314
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
1.5 mm²
Aansluittechniek signaal
7/8″
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
Profibus PA
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal, Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
BV4148-0/9-CC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
91,77 €
Artikel totaal
91,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support