chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM52-WKM52-0.3-RKM52 | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingskabel / PUR
RSM52-WKM52-0.3-RKM52
Bestel-ID 6915916
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
CE, UKCA, UL
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
RSM52-WKM52-0.3-RKM52
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
75,90 €
Artikel totaal
75,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support