chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRS4.4-2WKC4.4T-7/7/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter Y-verdeler met kabel, voorzien van een mannelijke connector M12 × 1 en twee vrouweli
VBRS4.4-2WKC4.4T-7/7/TXL
Bestel-ID 6628109
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Connector B
2 x contrastekker, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.4-2WKC4.4T-7/7/TXL
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
96,23 €
Artikel totaal
96,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support