chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRK4.4-2PSG3S-2/2/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter Y-verdeler met kabel, contraconnector M12 × 1 - 2x connector Ø 8 mm
VBRK4.4-2PSG3S-2/2/TEL
Bestel-ID 6629976
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
3
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Connector B
2 x mannelijk, Ø 8 mm, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK4.4-2PSG3S-2/2/TEL
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
41,84 €
Artikel totaal
41,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support