chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKW3S-2/2/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter Y-stuk met kabel, M12x1-stekker en twee koppelingen met een diameter van 8 mm.
VBRS4.4-2PKW3S-2/2/TXL
Bestel-ID 6630435
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
3
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Connector B
2 x contrastekker, Ø 8 mm, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.4-2PKW3S-2/2/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
46,49 €
Artikel totaal
46,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support