chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VB2-FSM4.4-2FKM4.485 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële 2-voudige verdeler voor Namur-sensoren Y-verdeler zonder kabel, connector - 2 × contraco
VB2-FSM4.4-2FKM4.485
Bestel-ID 6631269
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal steekplaatsen
2
Connector A
connector, M12 x 1
Connector B
2 x contrastekker, M12 x 1
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
33,19 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB2-FSM4.4-2FKM4.485
Artikel totaal
33,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support