chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter • Y-verdeler met kabel, contraconnector M12 × 1 - 2x connector M12 × 1
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TXY
Bestel-ID 6631763
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
3
Aantal steekplaatsen
2
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Connector B
2 x mannelijk, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TXY
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
28,76 €
Artikel totaal
28,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support