chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
YB2-FSM4.4-2FKM4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter Y-verdeler zonder kabel, connector - 2 × contraconnector
YB2-FSM4.4-2FKM4
Bestel-ID 6631900
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4/3
Aantal steekplaatsen
2
Connector A
connector, M12 x 1
Connector B
2 x contrastekker, M12 x 1
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
YB2-FSM4.4-2FKM4
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
18,38 €
Artikel totaal
18,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support