chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter Y-verdeler met kabel, voorzien van een mannelijke connector M12 × 1 en twee vrouweli
VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TXY
Bestel-ID 6632156
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
3
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Connector B
2 x contrastekker, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TXY
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
32,11 €
Artikel totaal
32,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support