chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
VBRS4.5-2RKC4.873T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter Y-verdeler met kabel, voorzien van een mannelijke connector M12 × 1 en twee vrouweli
VBRS4.5-2RKC4.873T-0.15/0.15/TXL4000
Bestel-ID 6634405
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Connector B
2 x contrastekker, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.5-2RKC4.873T-0.15/0.15/TXL4000
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
34,49 €
Artikel totaal
34,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support