chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRK8-2RSC4.887T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-Way Splitter Y-Splitter with Cable, Female Connector M12 × 1 - 2 × Male Connectors M12 × 1
VBRK8-2RSC4.887T-0.15/0.15/TXL4000
Bestel-ID 6634422
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal steekplaatsen
2
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Connector B
2 x mannelijk, M12 x 1
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK8-2RSC4.887T-0.15/0.15/TXL4000
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
39,03 €
Artikel totaal
39,03 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support