chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBPS4M-PKG3M-RKC4T-0.15/0.35/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter Y-stuk met kabel, voorzien van een M8x1-stekker en twee M8x1/M12x1-koppelingen.
VBPS4M-PKG3M-RKC4T-0.15/0.35/TXL
Bestel-ID 6636263
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
3
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
connector, M8 x 1, Recht
Connector B
2 x contrastekker, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBPS4M-PKG3M-RKC4T-0.15/0.35/TXL
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
37,52 €
Artikel totaal
37,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support