chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-kabelmantel, Thin
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M
Bestel-ID 6931080
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Connector B
Vrouwelijke connector, mannelijke connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Antraciet
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
59,47 €
Artikel totaal
59,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support