chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter Verlengkabel
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651
Bestel-ID U-15398
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Connector A
connector, M8 x 1
Connector B
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651
Eigenschappen
Uitvoering
Verlengkabel
Artikel totaal
48,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
48,40 €