chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
2-weg splitter PVC-kabelmantel, Thin
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M
Bestel-ID U0095-50
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
91,36 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Apparaattype
Y-verdeler
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1
Connector B
Vrouwelijke connector, mannelijke connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Grijs
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Eigenschappen
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Artikel totaal
91,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support