chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW D9S RKSW 456-2M-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabelmantel
RSSW D9S RKSW 456-2M-2M
Bestel-ID U0373-1
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
9
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Connector, contraconnector, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Connector B
connector, D-Sub, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.9
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSSW D9S RKSW 456-2M-2M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
234,51 €
Artikel totaal
234,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support