chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
GSDA RKM 34-0/S1055 | TURCK - Your Global Automation Partner
T-stuk voor voeding Rechte connector op rechte contraconnector
GSDA RKM 34-0/S1055
Bestel-ID U2-20894
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Connector A
connector, 1 3/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef A
Aluminium
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
15
Toepassing
Voeding
Type toebehoren
Vermogensreduceerder
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
GSDA RKM 34-0/S1055
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
93,20 €
Artikel totaal
93,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support