chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
XSH-RSM-2RKM 57/K1T | TURCK - Your Global Automation Partner
DeviceNet-splitter H-verdeler zonder kabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
XSH-RSM-2RKM 57/K1T
Bestel-ID U2-23671
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aantal steekplaatsen
2
Connector A
connector, 7/8″-16 UN
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
DeviceNet
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
H-splitter, klein
Eigenschappen
Uitvoering
H-splitter, klein
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
XSH-RSM-2RKM 57/K1T
Artikel totaal
114,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
114,17 €