chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
XSH-RSM-2RKM 40/K1T | TURCK - Your Global Automation Partner
Splitter actuator en sensor h-splitter
XSH-RSM-2RKM 40/K1T
Bestel-ID U2-23672
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aantal steekplaatsen
2
Connector A
connector, 7/8″-16 UN
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
H-splitter, klein
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
XSH-RSM-2RKM 40/K1T
Eigenschappen
Uitvoering
H-splitter, klein
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
105,71 €
Artikel totaal
105,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support