chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
T-verbindingsstuk T-verdeler zonder kabel
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Bestel-ID U2043-13
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aantal steekplaatsen
2
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Connector B
2 x contrastekker, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
T-splitter
Uitvoering
T-verdeler
Eigenschappen
Uitvoering
T-verdeler
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
63,25 €
Artikel totaal
63,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support