chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PVC-kabelmantel
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Bestel-ID U3-01083
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CSA, UL
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
118,28 €
Artikel totaal
118,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support