chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Verdeeldoos IP20 met kortsluitbeveiliging, 6-kanaals FOUNDATION-veldbus en PROFIBUS-PA
JRBS-40DC-6RV
Bestel-ID 6611833
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kanalen
6
Afmetingen (L x B x H)
75,5 mm x 140,8 mm x 49 mm
Apparaattype
Actieve veldbusverdeler
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, Ex-goedkeuring, FM, IECEx
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Aluminium
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus, Profibus PA
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
JRBS-40DC-6RV
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
592,02 €
Artikel totaal
592,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support