chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TB-4M12-4-20/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 × 1 Met HomeRun-kabel, 4 poorten
TB-4M12-4-20/TXL
Bestel-ID 6611975
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3+PE
Aantal steekplaatsen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.82
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Groepsaansluiting
Kabel
Kabeldiameter (mm)
6.73
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
30
Slot
M12 x 1
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-4M12-4-20/TXL
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
M12 x 1
Aantal steekplaatsen
4
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
167,09 €
Artikel totaal
167,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support