LI1000P1-Q25LM4-LIU5X3-H1151Inductieve lineaire wegopnemers1590249Elektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)1000UitgangsfunctieAnaloge uitgang
LI300P1-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151Inductieve lineaire wegopnemers IO-Link1590614CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)300UitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgang
RI360P1-QR24M3-HESG25X3-H1181Contactloze encoder SSI1591010UitgangstypeAbsoluut-semi-multiturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
LI100P2-Q25LM1-ESG25X3-H1181Inductieve lineaire wegopnemers1590360CommunicatieprotocolSSiElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)100
RI360P1-QR24M5-INCRX2-H1181Contactless Encoder1593055Asdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
LI200P0-Q17LM0-LIU5X2-0.3-RS5Inductive linear position sensor1590703Elektrische aansluitingKabel met connectorMeetbereik (mm)200UitgangsfunctieAnaloge uitgang
LI500P1-Q25LM2-ESG25X3-H1181Inductieve lineaire wegopnemers1590424CommunicatieprotocolSSiElektrische aansluitingAansluitstekkerMeetbereik (mm)500
RI360P3-QR24M3-HESG25X3-H1181Contactloze encoder SSI1591012UitgangstypeAbsoluut-semi-multiturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as