chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI360P1-QR24M5-INCRX2-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contactless Encoder
RI360P1-QR24M5-INCRX2-H1181
Bestel-ID 1593055
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
81 mm x 78 mm x 24 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Astype
Holle as
Bedrijfsspanning
DC
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Meetprincipe
Inductief
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitvoering behuizing
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P1-QR24M5-INCRX2-H1181
Eigenschappen
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Astype
Holle as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
363,53 €
Artikel totaal
363,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support