chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VE205G1A | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing Smart Camera
VE205G1A
Bestel-ID 3803203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
88 mm x 67 mm x 41,4 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20, IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Multifunctie
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Resolution
2592 x 2048 Pixel
Schakelelementfunctie
Ingang/uitgang programmeerbaar
Uitgangsfunctie
5 x PNP/NPN optisch ontkoppeld
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Identificatie
Barcodelezer
VE205G1A
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Resolution
2592 x 2048 Pixel
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
6 758,29 €
Artikel totaal
6 758,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support