chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
programmeerbare set voor Ethernet Modbus/TCP in beschermingsgraad IP20
TI-BL20-PG-EN-4
Bestel-ID 1545054
Op voorraad
home
Turck-Shop
Identificatie
Interfaces HF/UHF
TI-BL20-PG-EN-4
Technische gegevens
Downloads
Aantal kanalen
4
Afmetingen (L x B x H)
128,9 mm x 85,1 mm x 74,4 mm
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Aantal kanalen
4
Beschermingsgraad
IP20
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
1 789,65 €
Artikel totaal
1 789,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support