- Afmetingen (L x B x H)
- 86 mm x 105 mm x 59,45 mm
- Antenne-aansluiting
- RP-SMA-bus
- Batterij-oplossing
- Nee
- Bedrijfsspanning
- DC
- Behuizingsoppervlak
- Grijs
- Beschermingsgraad
- IP20
- Bijzondere kenmerken
- Telling kleine onderdelen
- Bouwvorm
- Rechthoekig
- Communicatieprotocol
- EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, RS232, RS485
- Elektrische aansluiting
- Schroefklemmen
- Frequency band
- 2,4 GHz ISM-band
- Frequentiebereik
- 2.402–2.483 GHz
- Functie
- Boomtopologie
- Ingangstype
- NPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counter
- Materiaal behuizing
- Kunststof
- Max. reikwijdte (mm)
- 3200000
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 80
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -20
- Schakelelementfunctie
- Programmeerbaar
- Uitgang
- NMOS/0...20 mA of 0...10 V
- Uitgangsfunctie
- PNP/NPN, analoge uitgang
- Uitvoering behuizing
- PC