chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netwerkcontroller Modbus slave
DXM100-S1
Bestel-ID 3095655
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
86 mm x 105 mm x 59,45 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP20
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS232, RS485
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Controllers
DXM100-S1
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485, RS232
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
428,40 €
Artikel totaal
428,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support