chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DXM100-S1R2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio
DXM100-S1R2
Bestel-ID 3095656
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
86 mm x 105 mm x 59,45 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS232, RS485
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402–2.483 GHz
Functie
Boomtopologie
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Controllers
DXM100-S1R2
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485, RS232
Functie
Boomtopologie
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
643,79 €
Artikel totaal
643,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support