chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DXM1200-X2R3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway
DXM1200-X2R3
Bestel-ID 3814990
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
50,9 mm x 90,8 mm x 170,5 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402 - 2.483 GHz
Functie
Stertopologie
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Controllers
DXM1200-X2R3
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Functie
Stertopologie
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
811,58 €
Artikel totaal
811,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support